Publicar produtos
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    Traduzido por Google,

    3 lugares em bétula maciça, com todo o tecido destacável, almofadas de assento e costas em espuma e com fechos de correr extra longos, são fáceis de remover, lavar e voltar a colocar. Almofadas traseiras são colocadas sobre o apoio de braço de madeira para minimizar lesões em crianças menores, pois este sofá é usado principalmente em jardins de infância e escolas

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPoker_3_seater
    • Familia de productoPoker
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1920
    • Profundidade (mm)790
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa