Publicar produtos
Canopies - Kalcurve 180° Vault
Canopies - Kalcurve 180° Vault
    Kalwall

    Canopies - Kalcurve 180° Vault

    Traduzido por Google,
    Nossas coberturas translúcidas de baixa manutenção são um investimento inteligente. Sujeira e detritos que caem no topo da cobertura permanecem invisíveis por baixo, e a luz difusa e as baixas taxas de contraste que eles fornecem são um recurso de segurança para as pessoas em trânsito. À noite, nossas coberturas também brilham, pois brilham suavemente com a iluminação artificial próxima, e destacam pontos de interesse, como entradas de edifícios. Nossos painéis leves e econômicos têm 1/3 do peso do vidro, o que significa menos subestrutura e a capacidade de criar coberturas maiores e mais longas. Os painéis Kalwall sobre a estrutura de outros permitem criar uma cobertura de alto desempenho com opções de design ilimitadas. Para uma solução pronta para uso, você também pode considerar uma cobertura pré-projetada com nosso parceiro estratégico, Structures Unlimited, Inc. Suas estruturas de viga em caixa de alumínio são duráveis ​​e leves, permitindo vãos de cobertura mais longos. A Structures Unlimited assumirá a responsabilidade por todos os aspectos do seu projeto de cobertura, desde a engenharia até a modelagem e instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacanopies-kalcurve-180-vaults
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosVault
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniclassSolid Canopies