Publicar produtos
Canopies - 4"  Kalwall 100 Supported Roof
Kalwall

Canopies - 4" Kalwall 100 Supported Roof

Traduzido por Google,
Nossas coberturas translúcidas de baixa manutenção são um investimento inteligente. Sujeira e detritos que caem no topo da cobertura permanecem invisíveis por baixo, e a luz difusa e as baixas taxas de contraste que eles fornecem são um recurso de segurança para as pessoas em trânsito. À noite, nossas coberturas também brilham, pois brilham suavemente com a iluminação artificial próxima, e destacam pontos de interesse, como entradas de edifícios. Nossos painéis leves e econômicos têm 1/3 do peso do vidro, o que significa menos subestrutura e a capacidade de criar coberturas maiores e mais longas. Os painéis Kalwall sobre a estrutura de outros permitem criar uma cobertura de alto desempenho com opções de design ilimitadas. Para uma solução pronta para uso, você também pode considerar uma cobertura pré-projetada com nosso parceiro estratégico, Structures Unlimited, Inc. Suas estruturas de viga em caixa de alumínio são duráveis ​​e leves, permitindo vãos de cobertura mais longos. A Structures Unlimited assumirá a responsabilidade por todos os aspectos do seu projeto de cobertura, desde a engenharia até a modelagem e instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanopies-kalwall-100-supported-panels
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de produtosSupported Roof
  • Data de publicação2024-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniclassSolid Canopies