Publicar produtos
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Traduzido por Google,
    As claraboias não precisam ser planas! As pirâmides são uma maravilha arquitetônica há milhares de anos e agora você pode introduzi-las em seu projeto com uma claraboia piramidal. Obtenha todos os benefícios da poderosa iluminação natural translúcida do Kalwall em um design exclusivo. Nossas clarabóias piramidais têm sido usadas para cobrir edifícios ou no nível do solo para difundir a luz em instalações subterrâneas. A natureza segura dos nossos painéis significa que eles são seguros em espaços de acesso público, como parques e playgrounds. Passos padrão de 27°, 33° ou 45° estão disponíveis para instalação rápida. Clarabóias piramidais removíveis estão disponíveis através de nosso parceiro estratégico, Structures Unlimited, Inc, fornecendo luz natural e fácil acesso ao equipamento. Traga elevação ao seu design com as pirâmides de Kalwall.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskylights-pyramid
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de produtosPyramid
    • Data de publicação2024-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 63 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Pyramidal Metal-Framed Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 15 13
    • Título OmniclassPyramidal Metal Framed Skylights