Publicar produtos
Low Profile Skylight System – Glass

Low Profile Skylight System – Glass

Traduzido por Google,

Disponível com uma ampla variedade de opções de acabamento e envidraçamento de alto desempenho, as estruturas de clarabóia de baixo perfil da Wasco oferecem possibilidades de design praticamente ilimitadas para uma configuração totalmente personalizada.

Desenvolvido para aplicações em telhados inclinados, o Wasco Low Profile System é um sistema de vidro com estrutura de alumínio que se estende sobre as vigas do telhado, criando uma estrutura de linha estreita para uma aparência limpa e atraente na linha do telhado. Disponível em montagem em meio-fio (LPGS) ou montagem em deck com flash automático (LPG), o sistema acomoda vários painéis de vidro isolados. A estrutura de alumínio quebrada termicamente é enviada montada e pronta para envidraçamento de campo com vidro isolado low-E de alto desempenho de 1-1/16” para eficiência energética e controle solar. Também disponível com vidro com classificação de impacto WBDR (LPGSG-FBC) ou qualquer uma de nossas opções da Série Dynamic Glazing.



Na Wasco Skylights, nos dedicamos a fornecer aos nossos clientes clarabóias energeticamente eficientes em uma ampla variedade de cores e estilos. Nossas soluções de iluminação natural comercial e doméstica ajudam você a economizar nos custos de energia para sua casa ou empresa, enquanto ilumina o ambiente com muita luz natural. Além de fornecer benefícios ambientais, nossos produtos são projetados para melhorar a estética de qualquer edifício e adicionar um elemento de design impressionante à sua casa. Nossas clarabóias domésticas estão disponíveis em vários estilos, o que permite que nossos clientes encontrem facilmente a clarabóia certa para um telhado plano ou inclinado. Alguns dos recursos oferecidos em vários projetos de clarabóias de cúpula de plástico e pirâmide incluem vidro resistente a furacões, sistemas de ventilação motorizados, controles de temperatura e sensores de chuva.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawasco-low-profile
  • Familia de productoSkylights
  • Grupo de produtosSkylight Systems
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003112
  • Nome ETIMSkylight
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte América do Sul