Publicar produtos
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    Traduzido por Google,
    Quando a iluminação natural difusa e com eficiência energética em escala monumental é necessária, nossos sistemas de teto solar personalizados podem fazer o trabalho. Apresentando painéis compostos translúcidos sobre subestruturas de outros, o céu é realmente o limite quando se trata de projetar sua aplicação de telhado personalizada. Estão disponíveis opções planas, curvas ou combinadas. Se você fornecer uma abertura no telhado, projetaremos a solução adequada. A instalação é rápida e fácil, aliada a painéis de grande porte para agilizar ainda mais o processo. Tal como acontece com todos os painéis Kalwall, nossos tetos panorâmicos são seguros para o homem e estão em conformidade com a OSHA. Para desempenho térmico máximo, os painéis podem ser configurados com valores u disponíveis até 0,05 usando nosso painel de aerogel Lumira™, o produto transmissor de luz com maior isolamento do mercado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskyroofs-custom-supported
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de produtosCustom
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_10_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazed unit roof framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniclassGlazed Roof Structures