Publicar produtos
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 90° Low Profile Vaults
Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 90° Low Profile Vaults
    Kalwall

    Skyroofs® - Pre-engineered Kalcurve 90° Low Profile Vaults

    Traduzido por Google,
    Kalwall oferece uma ampla variedade de telhados pré-projetados, incluindo telhados de galpão, telhados de cumeeira, pirâmides, abóbadas de berço e abóbadas de baixo perfil. Todas as nossas coberturas pré-projetadas oferecem soluções de iluminação superior atraentes e acessíveis para qualquer espaço com luz natural. Nossos painéis translúcidos padrão são leves, pesando 2 lbs/sq. pé | 9,8 kg/m². metro em média. Isto minimiza significativamente os requisitos de estrutura de suporte, especialmente em comparação com sistemas de telhado de vidro. Somente meios-fios de apoio projetados para acomodar projetos locais de neve viva e carga de vento são necessários. São possíveis grandes vãos monumentais de iluminação natural de até 24′, dependendo da carga e da inclinação, sem estrutura de suporte adicional. Nossos sistemas de telhado robustos são todos seguros para o homem e compatíveis com OSHA, o que significa que não são necessárias gaiolas de segurança – outra economia de custos. Combine isso com a natureza de baixa manutenção e eficiência energética de todos os nossos sistemas de iluminação natural e você terá a solução perfeita para qualquer telhado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskyroofs-pre-engineered-kalcurve-90-vaults
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de produtosPre-Engineered
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_10_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazed unit roof framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniclassGlazed Roof Structures