Publicar produtos
Structures Unlimited - Single Hip Roofs
Structures Unlimited - Single Hip Roofs
    Kalwall

    Structures Unlimited - Single Hip Roofs

    Traduzido por Google,

    Quando você entende o enorme impacto que a iluminação natural saudável pode ter no bem-estar humano, não há necessidade de ir pequeno. Nossos skyroofs® oferecem opções inigualáveis ​​para soluções monumentais de iluminação natural. Com a Structures Unlimited, Inc., você pode atingir vãos superiores a 100 pés. Isso é perfeito para criar átrios impressionantes e outros espaços comuns, onde as pessoas vão querer se reunir sob a luz difusa e sem reflexos.

    Nosso sistema de estrutura de vigas de alumínio revestidas com painéis de telhado translúcidos Kalwall pode ser projetado para atender a quase todos os requisitos de design, mas nossos telhados de vão livre mais populares incluem: telhados de cumeeira central | telhados de quatro águas | telhados de galpão em dente de serra | arcos segmentados | domos segmentados | pirâmides e claraboias circulares com vigas retas.

    Nossos serviços complementares de modelagem de luz natural ajudam você a personalizar seu projeto de iluminação natural e otimizar a melhor configuração de painel sanduíche para seu projeto, seja uma construção nova ou uma reforma. Nossos serviços verificarão os níveis de luz, preverão fontes de ofuscamento e documentarão a conformidade do código.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastructures-unlimited-single-hip-roofs
    • Familia de productoSkyroofs
    • Grupo de produtosPyramid Skylight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_10_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazed unit roof framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniclassGlazed Roof Structures