Publicar produtos
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 125 x 250 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores flowIQ® 2200/3200/4200 cobrem uma série de medidores de água integrados e hermeticamente fechados com comunicação de rádio integrada. Alguns medidores estão disponíveis em 2 versões – com ou sem conexão de interface com fio na parte frontal do medidor. O flowIQ® 2200/3200/4200 é um medidor ultrassônico estático – sem partes móveis – que usa o princípio ultrassônico de medição do tempo de voo.

    A série flowIQ® 4200 é um medidor feito como um invólucro composto combinado com um corpo totalmente feito de aço inoxidável e equipado com flanges bipartidos revestidos de preto feitos de ferro fundido. Observação! Os flanges de ferro fundido não são montados de fábrica, mas estão incluídos na embalagem do medidor.

    Especificação
    • DN125-300 – large district water meter for reliable and accurate reading Kamstrup now offers high quality ultrasonic district meters with the option of two different dynamic range levels R250 and R630 ​​​​​​​​​(R630 is only available for Germany and China). The difference in dynamic range will be reflected in the pricelist.The 4200-series contain sizes from DN125-300 and is therefore the largest water meters in Kamstrup's product lineup. Based on more than 30 years of experience with ultrasonic metering, flowIQ® 4200 provides suitable measurement in commercial premises and industrial environments, with pinpoint measurement precision and reliability throughout its lifetime.​​The meter comes with built-in wired interface, which supports connection to the flowIQ® Gateway, which is also able to power supply the meter. The meter is watertight, IP68-approved, and suited for mounting in pump stations or wells. The pulse option feature is only available through the Gateway. The built-in wired interface can not be reprogrammed for pulse output.​​​​​​​​​ flowIQ® 4200 has four ultrasonic sensors and is powered by 2xD-cell batteries, which are replaceable.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-E-XX-H-X-AH-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®4200 EU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte