Publicar produtos
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G1B(R3/4)x105 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores flowIQ® 2200 abrangem uma série de medidores de água integrados e hermeticamente fechados com comunicação de rádio integrada. O flowIQ® 2200 é um medidor ultrassônico estático – sem partes móveis – que usa o princípio ultrassônico de medição do tempo de voo. A série flowIQ® 2200 vem com diferentes opções de bateria. flowIQ® 2200 – KWM2231 é alimentado por duas baterias A-cell. flowIQ® 2200 – KWM2210 é alimentado por uma bateria C-cell. As baterias internas de lítio, podem fornecer até 16 anos de vida. A série flowIQ® 2200 é totalmente classificada como IP68 – protegida contra penetração interna de umidade e entrada externa de água e, portanto, pode ser submersa em água. Isso se aplica durante toda a vida útil do medidor.

    Especificação
    • flowIQ® 2200 measures the water velocity using ultrasonic signals. Through two ultrasonic transducers inside the water meter an audio signal is sent with and against the flow direction. A transducer serves as both ‘transmitter’ and ‘receiver’ when sending or receiving signals. The ultrasonic signal travelling with the flow will be the first to reach the opposite transducer, while the signal running against the flow will be received a little later. The time difference between the two signals can be converted into flow velocity and thereby also into a volume. The measuring principle is called ‘bidirectional ultrasound technique based on the transit time method’ which is a proven, long-term stable and accurate measuring principle

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-K-51-A-X-2A-8-xx
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®2200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)91.6
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)0.37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte