Publicar produtos
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 190 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 190 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 190 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 190 mm.
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G1B (R3/4) x 190 mm.

    Traduzido por Google,

    Os medidores flowIQ® 2200/3200 cobrem uma série de medidores de água integrados e hermeticamente selados com

    conexão de interface na frente do medidor, bem como comunicação de rádio integrada.

    flowIQ® 2200/3200 é um medidor ultrassônico estático que usa o princípio de medição ultrassônica do tempo de voo e sem partes móveis. A interface com fio pode ser usada para conexão ao gateway flowIQ® ou ser reprogramada com diferentes opções de saída de pulso. O flowIQ® Gateway pode ser usado como um display remoto e/ou pode ser usado com IoT (Internet of Things) para comunicação adicional

    opções. Os medidores flowIQ® 2200 e flowIQ® 3200 destinam-se à medição do consumo de água potável fria e quente em residências, edifícios com várias unidades e aplicações comerciais.

    O medidor está em conformidade com a diretriz MID para medidores de água ultrassônicos e são testados de acordo com as recomendações internacionais OIML R49.

    A série flowIQ® 2200 é totalmente feita de compósito, ou um invólucro de compósito combinado com uma peça metálica de fluxo (aqui referida como corpo de 2 peças). A série flowIQ® 3200 é, para todos os tamanhos, uma caixa composta combinada com um corpo metálico. Ambas as séries são alimentadas por bateria com uma bateria D-cell proporcionando longa vida útil da bateria, mesmo com comunicação de alto desempenho. As séries flowIQ® 2200/3200 são totalmente protegidas contra penetração interna ou externa de água.

    O flowIQ® 3200 é adequado para medição em apartamentos com várias unidades e instalações comerciais leves.

    O medidor é adequado para montagem em estações de bombeamento ou cabeças de poços.

    A interface com fio no flowIQ® 2200 e no flowIQ® 3200 é construída para condições totalmente submersas.

    O medidor pode ser usado com ou sem o cabo conectado à interface cabeada, sem comprometer a proteção IP.

    Especificação
    • D-cell powered water meter design with life up to 20 years, depending on selected data package and ambient installation temperature

      No moving parts ensures low maintenance and a long-term reliable device with a low cost of ownership.

      Market leading water ingress protection – IP68.

      IP68 with wired interface.

      9 digits for volume and 4 digits flow rate available in display.

      Acoustic Leak Detection for meter sizes up to 10 m3/h.

      Low start flow, starting at 0.9 L/h for the smallest meter sizes.

      Measures volume every second.

      Water temperature measurements on meter sizes up to 4 m³/h.

      Ambient temperature measurements on all meter sizes.

      ‘Leak’, ‘burst’, ‘tamper’, ‘no flow’, ‘low battery’ and ‘radio off’ alarms in display.

      Internal data logger with storage for up to 2400 hourly values, 460 daily values, 36 monthly values and 20 yearly values.

      Type tested in accordance with requirements for custody transfer MI-001 & the OIML R49 recommendations.

      All wetted materials are compliant with international drinking water regulations.

      Manufactured under strict hygienic control and calibrated in Kamstrup in-house laboratories that are accredited according to ISO 17025 standard.

      Available with integrated radio communication.

      Wired interface connection to flowIQ® Gateway (modular communication solution).

      Programmable wired interface to different volume pulse output.

      Infrared interface to read onboard loggers and update the meter configuration.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-K-XX-D-X-2D-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®2200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de Fluxo Duto
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte