Publicar produtos
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN100 x 360 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN100 x 360 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN100 x 360 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN100 x 360 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, DN100 x 360 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores e dispositivos inteligentes de água da Kamstrup são construídos com base em mais de 30 anos de experiência. Eles são baseados na mais recente tecnologia ultrassônica e projetados para garantir alta precisão e confiabilidade durante toda a sua vida útil.

    Especificação
    • flowIQ® 3200 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on the front of the meter as well as integrated radio communication. The wired connection can be used for connecting with flowIQ® Gateway or to be reprogrammed with different pulse output options. flowIQ® Gateway can be used as a remote display and/or with additional communication options - see documentation for flowIQ® Gateway. The flowIQ® 3200 series is, for all sizes, a composite housing unit combined with a metal body, all operated with a D-cell battery providing battery life up to 20 years depending on the selected data package and ambient installation temperature. flowIQ® 3200 is suitable for measurement in multi-unit apartments and commercial premises. The meter is suitable for mounting in pump stations or well heads and is fully protected against internal or external penetration of water. Other key features include intelligent alarms and info codes as well as a configurable log to match your data needs. All of this ensures fair and accurate billing, improves the data quality and helps to reduce the non-revenue water.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-L-XX-D-X-AE-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®3200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte