Publicar produtos
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350, Flanged 3" / 3” x 12”

    Traduzido por Google,

    Medidores de água inteligentes Kamstrup.

    O flowIQ® 3200 é construído com uma parte de fluxo de aço inoxidável e tem classificação IP68, o que significa que pode ser instalado e imerso continuamente em água sem qualquer risco de entrada de água no visor do medidor ou nos componentes internos. O medidor de água industrial usa uma técnica de medição ultrassônica bidirecional para garantir que o consumo de água comercial e industrial seja medido com precisão em taxas de fluxo altas e baixas. Sem partes móveis, o medidor manterá a mesma precisão do dia em que foi instalado.

    Especificação
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-L-YY-D-X-8K-8UB
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®3200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)7.24
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Lbs)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte