Publicar produtos
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2210, G1B (R¾)x190 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores flowIQ® 2200 cobrem uma série de medidores de água integrados e hermeticamente selados com comunicação de rádio integrada.

    flowIQ® 2200 é um medidor ultrassônico estático – sem partes móveis – usando o princípio de medição ultrassônica do tempo de voo.

    A série flowIQ® 2200 vem com diferentes opções de bateria.

    O flowIQ® 2200 – KWM2231 é alimentado por duas baterias A-cell.

    flowIQ® 2200 – KWM2210 é alimentado por uma bateria C-cell. As baterias internas de lítio, podem fornecer até 16 anos de vida.

    A série flowIQ® 2200 é totalmente classificada como IP68 – protegida contra penetração de umidade interna e entrada de água externa e, portanto, pode ser submersa em água. Isso se aplica durante toda a vida útil do medidor.

    Especificação
    • flowIQ® 2200

      Acoustic leakage detection in service connections

      Nominal flow from 1.6 m3/h up to 10 m3/h

      Approved with dynamic range up to R1600

      Pinpoint accuracy

      Integrated communication

                     - Wireless M-Bus C1, T1

                         - linkIQ®

      Wired interface for selected modules:

                         - Communication with flowIQ® Gateway

                         - Configuration of volume pulses

      External antenna option

      Intelligent info codes assist you with your operations, asset management and customer service

      Water and ambient temperature measurement

      Up to 20 years of battery life time

      Designed for operation in submerged environments

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-x-xx-x-C-2D-x-xx
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®2200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)91.6
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte