Publicar produtos
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm
    Kamstrup

    Water meter, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B (R½)x170 mm

    Traduzido por Google,
    O medidor de água Kamstrup foi submetido a um teste do tipo OIML R49 muito abrangente com o objetivo de garantir um medidor estável, preciso e confiável a longo prazo. Uma das muitas vantagens do hidrômetro é o fato de não possuir peças de desgaste, o que garante longevidade.
    Especificação
    • MULTICAL®21 (France) is a hermetically closed compact

      static water meter intended for the registration of cold

      and hot water consumption. This water meter is constructed as a vacuum chamber of

      moulded composite material. Thus, the electronics are fully

      protected against penetration of water. Characteristics in short: low start flow, measuring water and ambient temperatures, no moving parts – no wear, powered by a lithium battery, multiple info codes, large clear display, hermetically sealed, fully waterproof IP68 suitable for mounting in pits.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única021-YY-Z0T-XXX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)91.6
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)0.37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte