Publicar produtos
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm

    Traduzido por Google,

    O flowIQ® 3100 abrange uma série de contadores de água integrados e hermeticamente fechados, destinados à medição de consumo e distribuição de água fria doméstica – um contador estático de água fria baseado no princípio ultrassónico.

    O medidor de água fria foi desenvolvido com base na experiência da Kamstrup desde 1991 com o desenvolvimento e produção de medidores ultrassônicos estáticos. O flowIQ® 3100 foi submetido a testes de tipo muito abrangentes (OIML R 49) para garantir uma

    medidor estável, preciso e confiável. Uma das muitas vantagens do hidrômetro é o fato de não possuir peças de desgaste, o que garante longevidade. O medidor é alimentado por uma bateria de lítio interna, proporcionando até 16 anos de vida útil.

    Especificação
    • flowIQ® 3100

      Nominal flow from 2.5 m³/h up to 63 m³/h

      Approved with dynamic range up to R630

      'Drive-by', network or IoT

      Pinpoint accuracy

      Designed for operation in submerged environments

      Integrated communication supporting:

      - Wireless M-Bus & linkIQ®

      - Wired M-Bus

      Long life

      Simple installation

      GDPR ready

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única031-YY-C0L-8XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®3100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte