Publicar produtos
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm

    Traduzido por Google,

    O medidor de água Kamstrup foi submetido a um teste do tipo OIML R49 muito abrangente com o objetivo de garantir um medidor estável, preciso e confiável a longo prazo. Uma das muitas vantagens do hidrômetro é o fato de não possuir peças de desgaste, o que garante longevidade.

    Especificação
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-B-XX-D-X-4A-X-XX
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®3200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte