Publicar produtos
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm

    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em um profundo entendimento dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova do futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade inigualáveis.

    A Kamstrup é uma fornecedora líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • MULTICAL® 303 is the compact all-round heat and cooling meter that can be installed everywhere due to its minimum dimensions. The meter can be turned during installation, even in the most compact systems, enabling you to always obtain optimal reading of the display. The robust metal flow sensor tolerates continuous temperatures of up to 130 ˚C, is effectively protected against condensation and can be used in both PN16 and PN25 installations. The flow sensor is constructed with Kamstrup’s unique ultrasonic technique that ensures an extremely long lifetime – also in magnetite-containing heating systems.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única303_40_130
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosMULTICAL® 303
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte