Publicar produtos
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em um profundo entendimento dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova do futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade inigualáveis.

    A Kamstrup é uma fornecedora líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • MULTICAL® 603 is an all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or bifuntional heat/cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 2 or 3 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations. In designing MULTICAL® 603, great importance has been attached to flexibility through programmable functions and plug-in modules in order to secure optimum use in a wide range of applications.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única603xxx
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosMULTICAL® 603
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)154
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte