Publicar produtos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN65 x 300 mm

    Traduzido por Google,
    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em uma profunda compreensão dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova de futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade incomparáveis. Kamstrup é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.
    Especificação
    • ULTRAFLOW® 44 DN15-125 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for thermal energy meters such as Kamstrups MULTICAL® 603 and 803. ULTRAFLOW® 44 has been designed for use in cooling installations, with water as the thermal energy-conveying liquid, and can also be used for heat/cooling installations. ULTRAFLOW® 44 has been designed from the start with a clear focus on water protection. The IP class of the flow sensor is IP68 including its electronics box. Particular focus has been spent on condense/water protection of ULTRAFLOW® 44 by gel-encapsulated transducers and by physical removal of the flow sensors PCB/electronics from the meter housing. As the PCB/electronics itself is also water proofed encapsulated, ULTRAFLOW® 44 withstands even to be sub-merged (up to 2 months). ULTRAFLOW® 44 employs microprocessor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, which has proven to be a long-term stable and accurate measuring principle.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65-4-CLCG-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosULTRAFLOW® 44
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)168
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte