Publicar produtos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 100 x 360 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 100 x 360 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 100 x 360 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 100 x 360 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 100 x 360 mm

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em uma profunda compreensão dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova de futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade incomparáveis. Kamstrup é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.
    Especificação
    • ULTRAFLOW® 54 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is used as a volume flow rate sensor primarily for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 has been designed for use in heating installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 54 is type approved for the mechanical environment M2 and with a larger dynamic range as well as a reduced pressure loss. ULTRAFLOW® 54 employs micro-processor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, with proven long-term stability and accuracy.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65-5-FACL-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosULTRAFLOW® 54
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)21.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte