Publicar produtos
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 150 x 500 mm

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em uma profunda compreensão dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova de futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade incomparáveis. Kamstrup é um fornecedor líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.
    Especificação
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 54 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65-5-FCCN-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosULTRAFLOW® 54
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte