Publicar produtos
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    Traduzido por Google,

    Os medidores de calor e resfriamento da Kamstrup são baseados em um profundo entendimento dos desafios enfrentados pelos clientes. Combinado com décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologia ultrassônica inovadora e design à prova do futuro, o resultado são medidores de alta qualidade com funcionalidade simples de usar, precisão e confiabilidade inigualáveis.

    A Kamstrup é uma fornecedora líder mundial de soluções inteligentes de medição de energia e água. Na Kamstrup, definimos o sucesso pelo progresso que criamos para os outros. Nossa tecnologia e expertise superiores têm sido a base para transformar negócios e mercados, criando formas mais eficientes de trabalhar, desde que a empresa foi fundada por Olaf Kamstrup na Dinamarca em 1946.

    Especificação
    • MULTICAL® 803 is a robust and all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or bifunctional heat/ cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 1, 2, 3 or 4 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations. The display has been specially designed with a view to obtaining long lifetime and sharp contrast in a wide temperature range and, by default, MULTICAL® 803 has backlit display. MULTICAL® 803 can be mains-supplied either by 24 VAC or 230 VAC. A built-in battery backup also ensures that the meter continues the energy measurement for 6 years in case of a voltage failure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única803xxx
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosMULTICAL® 803
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)198
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)1.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDispositivo de conversão da energia
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMeasuring and metering products
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniclassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte