Publicar produtos
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter

    Traduzido por Google,

    Medidores de eletricidade inteligentes para a rede inteligente.

    A digitalização da grade começa com os dispositivos que medem e coletam dados e trazem inteligência para a borda da grade. É por isso que nossos medidores e sensores de eletricidade inteligentes são projetados para muito mais do que apenas coletar dados para faturamento de consumo. Nossos medidores de eletricidade oferecem todas as funcionalidades que você pode esperar de um medidor inteligente – incluindo sua escolha de tecnologia de comunicação, seja malha de RF ou IoT celular. A precisão de nossos medidores é incomparável, garantindo faturamento de consumo confiável e usuários finais satisfeitos. As atualizações de firmware over-the-air mantêm os medidores de eletricidade atualizados e prontos para novos casos de uso por toda a vida útil do medidor de até 20 anos, enquanto as taxas de falha excepcionalmente baixas protegem seu ROI. Nossa qualidade de produto inigualável deriva de uma produção totalmente automatizada.

    Especificação
    • The OMNIPOWER®  three phase electricity meter is optimised for smart metering systems and offer multiple features designed to maximise the utilisation of utility assets. Voltage quality measurement, logging of events and real-time load profile generation for all four quadrants are standard features, and in addition, the meter supports a wide range of communication types. 
      The OMNIPOWER® three phase meter is prepared for smart home applications via the HAN interface.

      A 3 phase meter comes in many shapes and variants. Whether you need a meter with or without breaker, a DIN-rail variant or a meter with or without preset encryption, it is part of the OMNIPOWER® product range.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOMNIPOWER_3ph_060
    • Familia de productoEL meters
    • Grupo de produtosOMNIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)172
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_51_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEnergy meters
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Monitoring
    • Número OmniClass23-35 25 13
    • Título OmniclassElectrical Energy Recording Devices

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte