Publicar produtos
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
    Kamstrup

    TRIANGLE Antenna

    Traduzido por Google,

    Medidores de eletricidade inteligentes para a rede inteligente.

    A digitalização da grade começa com os dispositivos que medem e coletam dados e trazem inteligência para a borda da grade. É por isso que nossos medidores e sensores de eletricidade inteligentes são projetados para muito mais do que apenas coletar dados para faturamento de consumo. Nossos medidores de eletricidade oferecem todas as funcionalidades que você pode esperar de um medidor inteligente – incluindo sua escolha de tecnologia de comunicação, seja malha de RF ou IoT celular. A precisão de nossos medidores é incomparável, garantindo faturamento de consumo confiável e usuários finais satisfeitos. As atualizações de firmware over-the-air mantêm os medidores de eletricidade atualizados e prontos para novos casos de uso por toda a vida útil do medidor de até 20 anos, enquanto as taxas de falha excepcionalmente baixas protegem seu ROI. Nossa qualidade de produto inigualável deriva de uma produção totalmente automatizada.

    Especificação
    • Kamstrup’s Triangle antenna is an extremely robust all-round smart metering antenna with a wide frequency spectrum that can be used for both meters, network components and wireless point-to-point units, e.g. 2G/3G modem modules. The Triangle antenna is used when there is a need for increased range to ensure optimal data transfer between the meter and the network and can be installed both indoors and outdoors. The Triangle antenna is easily installed in the meter without using any tools and vertically with 2 screws as high as possible on a plane base.The antenna can be supplied without antenna cable, with 0.5 m RG174 antenna cable, with 2.5 m RG174 antenna cable and MCX connector, ø 3 mm or with 5 m RG58 low-loss antenna cable, ø 5.5 mm. Frequency ranges: 434/444/900/1800 MHz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIANGLE_antenna
    • Familia de productoEL meters
    • Grupo de produtosOMNIA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_51_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEnergy meters
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Monitoring
    • Número OmniClass23-35 25 13
    • Título OmniclassElectrical Energy Recording Devices

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte