Publicar produtos
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de sensores de temperatura são usados em conjunto com medidores de energia térmica para medir as temperaturas de entrada e saída.

    Especificação
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS63_Dia_5_8
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de produtosTemperature Sensors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCSegmento de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid temperature sensors
    • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 23
    • Título OmniclassTemperature Sensors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte