Publicar produtos
JASMIN W-W ceiling light
JASMIN W-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W-W ceiling light

    Traduzido por Google,
    Os candeeiros de parede Kanlux JASMIN são cuidadosamente feitos, suportes de madeira que permitem uma disposição dos ambientes de uma forma interessante. A caixa eficaz combinada com o vidro acetinado, que garante uma dispersão uniforme da luz, dará um caráter único a cada interior.
    Especificação
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W-W, white oak, E27, 1 x max60W (23757)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única23757
    • Familia de productoJASMIN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)407
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede