Publicar produtos
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW wall light

    Traduzido por Google,
    Kanlux ASTEN LED é uma luminária de parede linear para ser utilizada em locais com elevada humidade (IP44). Você pode montá-lo facilmente acima do espelho do banheiro. A lâmpada possui uma fonte de luz integrada baseada em diodos LED SMD, cuja vida útil é de pelo menos 25.000 horas.
    Especificação
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26682
    • Familia de productoASTEN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede