Publicar produtos
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Traduzido por Google,
    Kanlux ROLSO LED é um suporte de casa LED moderno cujo trunfo adicional é o design sutil que coopera perfeitamente em particular com interiores modernos. Este suporte funcionará bem como iluminação de banheiros, graças ao coeficiente IP44.
    Especificação
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26700
    • Familia de productoROLSO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.456
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede