Publicar produtos
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-B ceiling light

    Traduzido por Google,
    A Kanlux STOBI é a linha de luminárias de teto, com fonte de luz substituível. Eles são em alumínio com um ângulo de feixe de luz totalmente ajustável. O acabamento de alta qualidade (superfície fosca e lixada) e o estilo simples tornam as luminárias perfeitas para cômodos da casa, e também para escritórios e apartamentos.
    Especificação
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26830
    • Familia de productoSTOBI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)141
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto