Publicar produtos
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light

    Traduzido por Google,
    Kanlux VARSO LED é uma família de luminárias de teto herméticas com uma fonte de luz LED integrada. É uma ótima opção tanto para empreendimentos (cooperativas habitacionais, hotéis) quanto para residências individuais onde é necessária maior resistência à umidade (IP54). Para a iluminação de espaços particularmente grandes, recomendamos Kanlux VARSO HI de 36W com um fluxo luminoso até 3600 lm. Tenha em mente que também oferecemos luminárias Kanlux VARSO com sensores de movimento (SE).
    Especificação
    • VARSO LED 18W-NW-O-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26981)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26981
    • Familia de productoVARSO LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)49
    • Largura (mm)278
    • Profundidade (mm)278
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText