Publicar produtos
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    Kanlux EVALO é uma família de spots simples. A simplicidade escandinava e os elementos prateados são um clássico altamente elegante. A sombra estreita acomoda fontes GU10 (adicionamos uma ventosa no conjunto, o que facilita sua instalação). Duas cores (preto e branco) e a quantidade de 1 a 5 pontos de luz dessas luminárias abrem muitas possibilidades de arranjos. O foco Kanlux EVALO com 1 ponto é um candeeiro de parede perfeito por cima da secretária, cama ou atrás do sofá. Graças a este arranjo, Kanlux EVALO pode atuar como luz principal e adicional. Uma vantagem adicional é a capacidade de ajustar a direção da incidência da luz (dois eixos de rotação: 320 e 90 graus).
    Especificação
    • EVALO EL-5I B-SR *OPR.OŚWIT.5xmax10W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35689
    • Familia de productoEVALO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)1230
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire