Publicar produtos
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire
    Kanlux

    HB PRO STRONG 100W-NW high-bay luminaire

    Traduzido por Google,
    As luminárias Kanlux HB PRO STRONG são luminárias de alto brilho que oferecem uma eficiência luminosa de até 170 lm/W. Graças à fonte de alimentação de 1-10 V com função de dimerização, que permite uma regulação suave da intensidade da luz, bem como à possibilidade de ajuste manual da potência da luminária nos seguintes níveis: 100%, 75% e 50%, você terá um controle ainda maior sobre a iluminação. A Kanlux HB PRO STRONG na versão de 200 W gera um fluxo luminoso de 34.000 lm, o que garantirá a visibilidade mesmo em grandes espaços. A segurança e a versatilidade dessas luminárias são cruciais, e é por isso que a Kanlux HB PRO STRONG está equipada com os melhores recursos de segurança. A proteção contra danos mecânicos no nível IK10 (usando uma grade de proteção) e a resistência à entrada de água e poeira no nível IP65 fazem desta luminária uma escolha segura para diversas aplicações. Garantimos não apenas 5 anos de garantia para as luminárias Kanlux HB PRO STRONG, mas também 50.000 horas de uso. Além disso, uma ampla gama de acessórios disponíveis, como grades de proteção, lentes e suportes de parede e teto, permite que você adapte a luminária às necessidades específicas do seu espaço.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27163
    • Familia de productoHB PRO STRONG
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Código ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText