Publicar produtos
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W downlight

    Traduzido por Google,
    Kanlux KANTI V2 LED é uma luminária de fachada quadrada caracterizada pela combinação harmoniosa de tecnologia moderna com um visual atraente e moderno. Distingue-se pela alta eficiência energética com excelentes parâmetros de luz mantidos. Kanlux KANTI V2 LED é perfeito para iluminação de interiores residenciais e salas de escritórios.
    Especificação
    • Downlight fitting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28951
    • Familia de productoKANTI V2LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.544
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto