Publicar produtos
LAURIN EL-2I W wall and ceiling light
LAURIN EL-2I W wall and ceiling light
LAURIN EL-2I W wall and ceiling light
LAURIN EL-2I W wall and ceiling light
LAURIN EL-2I W wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-2I W wall and ceiling light

    Traduzido por Google,
    Os focos Kanlux LAURIN oferecem uma seleção muito grande de lâmpadas direcionais de teto e parede. O design simples e minimalista pode ser usado com sucesso em muitos cômodos da casa. O ajuste livre da direção do fluxo luminoso é uma vantagem adicional dessas luminárias.
    Especificação
    • Oprawa ścienno-sufitowa 2 pkt. LAURIN EL-2I W GU10 2x35W biała
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29122
    • Familia de productoLAURIN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto