Publicar produtos
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
GOVIK DSO-W ceiling light
    Kanlux

    GOVIK DSO-W ceiling light

    Traduzido por Google,
    KANLUX GOVIK é um novo suporte para embutir com uma estrutura única. O abajur de acrílico mate difunde a luz e torna a fonte de luz instalada invisível. O suporte parece uma luminária montada em superfície integrada em miniatura.
    Especificação
    • Recessed 1-point luminaire ring GOVIK DSO-W Gx5,3/GU10 white matte
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29235
    • Familia de productoGOVIK
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto