Publicar produtos
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL2 GU10-B rail-mounted projector

    Traduzido por Google,
    Kanlux ACORD ATL 2 são luminárias para montagem em trilho trifásico. São lâmpadas com uma fonte de luz substituível que pode ser adaptada às nossas necessidades individuais. Podemos escolher a cor do acessório: branco ou preto, e uma fonte de luz. Dependendo de nossas necessidades, podemos escolher a cor certa, ângulo de iluminação e potência. As luminárias Kanlux ACORD ATL 1 têm uma garantia de 5 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33139
    • Familia de productoACORD ATL2 GU10
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto