Publicar produtos
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Traduzido por Google,
    Kanlux TP STRONG é uma luminária hermética para fins especiais. A estanqueidade de IP65, resistência mecânica de IK08 e eficácia luminosa de 135 lm/W são as principais vantagens desta luminária. Além disso, possui um ângulo de distribuição de luz de X125⁰/Y110⁰. Os parâmetros falam por si, mas também damos uma garantia de 5 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33170
    • Familia de productoTP STRONG
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)63
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto