Publicar produtos
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Traduzido por Google,
    Kanlux BLINGO LED são painéis retroiluminados. São equipados com caixa de junção com conector rápido, que permite a conexão dos painéis entre si, além de agilizar sua montagem. Nos novos modelos dos conhecidos painéis LED Kanlux BLINGO, introduzimos uma fonte de alimentação integrada, graças à qual podemos colocá-los na moldura Kanlux ADTR adequada e realizar a montagem superficial dos painéis.
    Especificação
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33177
    • Familia de productoBLINGO LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)595
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.006
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire