Publicar produtos
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-B ceiling spotlight

    Traduzido por Google,
    KANLUX AQILO é a primeira luminária Kanlux de sobrepor com um grau IP tão elevado - IP65. Caracteriza-se por um design simples e está disponível em três cores: branco, preto e grafite. A alta estanqueidade destina-se a divisões onde as lâmpadas estão expostas a humidade elevada e ao risco de inundação, como casas de banho e cozinhas, e para utilização em áreas exteriores da casa, como terraços, varandas ou entradas cobertas. Pode escolher as fontes de luz que mais lhe convier. Uma vantagem adicional das lâmpadas AQILO E14 e AQILO E27 é o refletor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33361
    • Familia de productoAQILO IP65
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire