Publicar produtos
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W light fitting

    Traduzido por Google,
    Kanlux GLASI LED é uma série de luminárias de parede. Uma forma simples em três cores disponíveis (preto, grafite e branco) tornam as luminárias Kanlux GLASI LED perfeitas para iluminar paredes, fachadas de edifícios e escadas (tanto em apartamentos como em locais públicos), conferindo-lhes um carácter único.
    Especificação
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33690
    • Familia de productoGLASI LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)42
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire