Publicar produtos
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-MH-NW-MAT-W-NT luminaire

    Traduzido por Google,

    A Kanlux ALIN LED é um produto criado com o objetivo de ser uma luminária perfeita.
    Foi criado pelos designers da Kanlux, que combinaram inovação com 30 anos de experiência. Os componentes de marca e o acabamento impecável garantem a estética e a durabilidade por muitos anos. A ampla gama de modelos oferece a possibilidade de ajustar a luminária às necessidades de cada projeto.
    Garantia de 5 anos, conforme os termos da declaração de garantia, disponível no site da Kanlux: www.kanlux.com

    Especificação
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MH-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 40W, 5050lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (33973)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33973
    • Familia de productoALIN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)1140
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto