Publicar produtos
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Traduzido por Google,
    Kanlux ROUNDA V2LED é uma nova versão das populares luminárias downlight redondas para uso interno. Os downlights combinam design estético com luz obtida graças à tecnologia LED. Nenhuma água ou poeira pode entrar no interior devido à alta classe de estanqueidade (IP44).
    Especificação
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28938
    • Familia de productoROUNDA V2LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto