Publicar produtos
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 36W-NW-O-SE ceiling light

    Traduzido por Google,
    A luminária de teto Kanlux STIVI LED fornecerá iluminação onde as luminárias padrão podem falhar. Caracteriza-se por uma elevada eficácia luminosa de 130lm/W, um elevado nível de proteção - IP65 e classificação de proteção contra impactos de IK08. A luminária Kanlux STIVI LED pode ser utilizada no exterior (em varandas, terraços, pátios, pérgulas abertas), em corredores e escadas, bem como em locais com humidade elevada (lavandarias, vestiários e passagens em piscinas). As vantagens adicionais incluem: garantia de 5 anos e 50.000 horas de vida útil da fonte de luz na luminária, além da opção de escolher uma versão com sensor de movimento. Recomendamos como um produto de investimento de alta qualidade ou para uso doméstico profissional.
    Especificação
    • Plafoniera LED z czujnikiem ruchu STIVI LED 36W-NW-O-SE okrągła Ø33 4680lm 130lm/W barwa biała IP65 IK08 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35003
    • Familia de productoSTIVI LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)330
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundárioPC/ABS
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.326
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText