Publicar produtos
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Traduzido por Google,
    Kanlux TIBERI PRO são luminárias embutidas, o que significa que são perfeitamente compatíveis com tetos falsos. Eles iluminam perfeitamente passagens, instalações sanitárias ou escritórios e áreas de varejo. As vantagens destes downlights incluem: 50.000 horas de vida útil, excelente reprodução de cores naturais (CRI>90), eficácia luminosa de até 105lm/W e garantia de 5 anos. A classificação de proteção aumentada (IP44/20) das luminárias Kanlux TIBERI PRO as protege contra poeira, partículas e umidade.
    Especificação
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35674
    • Familia de productoTIBERI PRO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText