Publicar produtos
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
BERG AD-7O in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7O in-ground luminaire

    Traduzido por Google,
    Kanlux BERG AD é uma luminária durável montada no solo com fonte de luz intercambiável com tampa GU10. Perfeito para iluminar calçadas, becos, passarelas, etc. O modelo AD inclui uma série de novidades, como um prensa-cabo duplo (possibilidade de conexão em loop), ângulo de feixe ajustável (360 na horizontal e 25 na vertical) e proteção muito alta (IP67, IK10). A qualidade da luminária Kanlux BERG AD é confirmada por uma garantia de cinco anos.
    Especificação
    • BERG AD-7O*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/OKR.RU.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36430
    • Familia de productoBERG AD
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000758
    • Nome ETIMIn-ground luminaire