Publicar produtos
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
    Kanlux

    PEVO 50 GR garden light

    Traduzido por Google,
    Kanlux PEVO é uma iluminação exterior com uma construção estável e sólida. Estas luminárias são ideais para jardins com vegetação rasteira. Eles foram projetados para áreas de passeio, vielas e áreas verdes próximas a prédios de apartamentos. Tanto os postes como as luminárias Kanlux PEVO montadas na parede proporcionam um efeito de iluminação interessante e discreto. As luminárias estão adaptadas a fontes de luz substituíveis com base GX53, graças à sua utilização a luminária ganha um carácter único e parece uma fonte integrada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36551
    • Familia de productoPEVO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard