Publicar produtos
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
    Kanlux

    STONO 390 N garden light

    Traduzido por Google,
    As luminárias Kanlux STONO N são um sucesso indiscutível no jardim. São bolas com diâmetros de 31 a 78 cm, imitando pedras. Eles se encaixam perfeitamente em jardins ornamentais ou no ambiente de arbustos. Cada um deles está equipado com pontas que permitem a fixação da luminária no solo e um longo cabo de alimentação (3 metros). Kanlux STONO N são luminárias para fontes de luz substituíveis.
    Especificação
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36591
    • Familia de productoSTONO N
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)390
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)2.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard