Publicar produtos
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-W ceiling spotlight

    Traduzido por Google,
    A KANLUX AQILO representa a nossa primeira luminária de sobrepor com classificação IP65. Caracteriza-se por um design simples e está disponível em três cores: branco, preto e grafite. A elevada estanqueidade destina-se a divisões onde as lâmpadas estão expostas a humidade elevada e ao risco de inundação, como casas de banho e cozinhas, bem como a áreas exteriores da casa, como terraços, varandas ou entradas cobertas. Os modelos AQILO E14 IP65 e AQILO E27 IP65 utilizam um refletor para direcionar a luz das fontes de luz para baixo, em vez de para a superfície interna da luminária. Como resultado, as luminárias podem ser equipadas com fontes de luz de menor potência, evitando uma iluminação demasiado fraca da divisão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36644
    • Familia de productoAQILO IP65
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire