Publicar produtos
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-B wall and ceiling luminaire

    Traduzido por Google,
    As luminárias Kanlux AKVO IP44 são luminárias de parede e teto em três cores: branco, cromado e preto. A luminária está disponível em três comprimentos e três potências: 60 cm - 15 W, 80 cm - 20 W e 100 cm - 23 W. As luminárias Kanlux AKVO podem ser instaladas vertical e horizontalmente, na parede ou no teto, o que cria possibilidades de arranjo praticamente ilimitadas. Além disso, essas luminárias possuem maior resistência à umidade IP44, o que significa que você pode instalá-las com segurança no banheiro ou na lavanderia. As luminárias Kanlux AKVO IP44 são perfeitas para iluminar ambientes como banheiros, lavanderias, lavanderias, corredores ou guarda-roupas. Essas luminárias têm alta eficiência luminosa, acima de 100 lúmens por Watt, o que ajuda você a economizar energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36660
    • Familia de productoAKVO IP44
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire